ツール用品技術窓口

デジタルポイントマイクロメータ

通常単価(税別)
28,085
税込単価
30,894
通常出荷日:3日目

【特長】・測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容・付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032
  • 本体幅
    195
  • 本体高さ
    75
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • 最大許容誤差 (mm)
    0.004
  • 先端テーパー角度 (°)
    15
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

QEM292-25P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QEM292-25Pの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
セット内容・付属品
PCケース、キースパナ、CR2032
本体幅
195
本体高さ
75
本体奥行
27
フレーム材質
球状黒鉛鋳鉄
スピンドル材質
高炭素クロム軸受鋼
測定面材質
超硬チップ
最大許容誤差(mm)
0.004
先端テーパー角度(°)
15
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
QEM292-25P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・防熱カバー付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
【用途】
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルポイントマイクロメータの型番QEM292-25Pのページです。 型番QEM292-25Pに関する仕様情報を記載しております。
デジタルポイントマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルポイントマイクロメータ
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨエスコミツトヨ
通常価格28,08597,515 -37,035 -73,06231,05069,525
通常出荷日3日目19日目〜23日目2日目2日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルアナログアナログデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25101~20051~100~1516~2526~50
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト