17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルデプスマイクロメータ

通常単価(税別)
35,055特別価格
税込単価
38,561特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・高精度深さ測定用マイクロメータです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・定...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容・付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032
  • 本体幅
    165
  • 本体奥行
    27
  • 測定子材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • ベース部材質
    ステンレス
  • 最大許容誤差 (mm)
    0.006
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体高さ

ベース幅

(mm)

最小発注数量
65
63
1個
101.5
101.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,05530,872
( 33,959 )
3日目
35,05530,872
( 33,959 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度深さ測定用マイクロメータです。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・深さの測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルデプスマイクロメータ
指示マイクロメータ MC263-25IS
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTA
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格35,05552,6255,962 -6,853 -5,200 -5,848 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目4日目2日目〜2日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式デジタルアナログダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~25~15~15~1516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト