17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS430) SW4シリーズ

通常単価(税別)
23,88028,239
税込単価
26,26831,063
通常出荷日:8日目

【特長】・組立てが簡単で清掃も容易にできます・SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    800
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 引出し
    なし
  • 下棚
    平棚板
  • 天板
    平天板
  • 枠形状
    調整可
  • アジャスターねじサイズ
    0.75インチ

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
450
41.3
4550414365821
405-1811
8050.0
1個
600
55.1
4550414365838
405-1810
9400.0
1個
750
68.8
4550414365852
405-1816
10800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,880
( 26,268 )
8日目
24,541
( 26,995 )
8日目
28,239
( 31,063 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立てが簡単で清掃も容易にできます
・SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです
【用途】
・厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS430) SW4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS430) SW4シリーズ
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS430)
天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)
メーカートラスコ中山サカエテックサス(旧本庄厨房機器製作所)サカエ東製作所東製作所
通常価格23,880-68,280123,000 -105,10816,544 -31,375 -
通常出荷日8日目3日目18日目3日目1日目4日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台折りたたみ式作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
奥行 (mm)450500600500460460
高さ (mm)800790800790750750
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト