17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Sラインテストインジケータ測定子

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:3日目

【特長】・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。

  • 商品コード
    151717
  • JANコード
    4975846034099
  • 適用機種
    DET-234S1、DET-0800SW
  • 測定子先端材質
    超硬

ご注意

  • 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。

型番:

DET-P125S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DET-P125S1の仕様・寸法情報

商品コード
151717
JANコード
4975846034099
適用機種
DET-234S1、DET-0800SW
測定子先端材質
超硬

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DET-P125S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。

ご注意

  • 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sラインテストインジケータ測定子の型番DET-P125S1のページです。 型番DET-P125S1に関する仕様情報を記載しております。
Sラインテストインジケータ測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sラインテストインジケータ測定子
ダイヤルゲージ 測定子
ニードル測定子
ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)
特殊測定子
球面測定子
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨ尾崎製作所新潟精機(SK)尾崎製作所尾崎製作所
通常価格6,600284 -3,809 -2,8001,690 -599 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
商品コード151717-----
JANコード4975846034099-----
適用機種DET-234S1、DET-0800SW-----
測定子先端材質超硬-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト