17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製Vブロック A型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄製Vブロック A型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCV-50AJ

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。
【用途】
・ケガキ用ブロックに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
鋳鉄
幅(mm)
50
奥行(mm)
20
高さ(mm)
24
A型
入数(個)
2
底面とV溝の平行度一対のVブロックのV面高さの相互差(mm)
0.05(V1)、0.07(V2、V3)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト