ツール用品技術窓口

偏心度測定システム (モーター付)

通常単価(税別)
350,550
税込単価
385,605
通常出荷日:3日目

【特長】・ハイエンドモデルSラインシリーズです。・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準形
  • 精度 (μm)
    2~3.5以内
  • セット内容
    アルミケース、ACアダプタ
  • ベース材質
    炭素鋼
  • ローラー材質
    工具鋼
  • 測定可能形状
    円筒状
  • 測定可能外径 (mm)
    4~30
  • 測定可能長さ (mm)
    5~80
  • ベース (mm)
    250×240
  • 消費電力 (W)
    最大5
  • 本体幅
    350
  • 本体高さ
    225
  • 本体奥行
    265
  • 電源電圧 (V)
    AC100~240
  • 電源周波数 (Hz)
    50/60
  • ローラー
    スリットローラー
  • キャリア
  • 電源コード長 (m)
    1.5
  • メインローラー速度設定範囲 (min-1)
    5.5~9.5
  • メインローラー外径 (mm)
    Φ21.9

ご注意

  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。

型番:

ROG-251SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ROG-251SMの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準形
精度(μm)
2~3.5以内
セット内容
アルミケース、ACアダプタ
ベース材質
炭素鋼
ローラー材質
工具鋼
測定可能形状
円筒状
測定可能外径(mm)
4~30
測定可能長さ(mm)
5~80
ベース(mm)
250×240
消費電力(W)
最大5
本体幅
350
本体高さ
225
本体奥行
265
電源電圧(V)
AC100~240
電源周波数(Hz)
50/60
ローラー
スリットローラー
キャリア
電源コード長(m)
1.5
メインローラー速度設定範囲(min-1)
5.5~9.5
メインローラー外径(mm)
Φ21.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ROG-251SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,550
( 385,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイエンドモデルSラインシリーズです。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
・モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
・モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
・簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
・フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
【用途】
・お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に

ご注意

  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心度測定システム (モーター付)の型番ROG-251SMのページです。 型番ROG-251SMに関する仕様情報を記載しております。
偏心度測定システム (モーター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心度測定システム (モーター付)
偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)
偏心度測定システム(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
偏心度測定システム(精度3~6.5μm以内・4μm以内)
偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)
昇降ローラ式ホルダ LRH-Y1
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格350,550303,050157,385 -250,240 -144,658 -80,000
通常出荷日3日目3日目15日目2日目〜2日目3日目
商品タイプ標準形標準形標準形標準形標準形その他
精度(μm)2~3.5以内2~3.5以内2~3.5-2~3.5-
セット内容アルミケース、ACアダプタアルミケース本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図アルミケース--
ベース材質炭素鋼炭素鋼----
ローラー材質工具鋼工具鋼-工具鋼-ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト