17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルニック無線アダプタ

通常単価(税別)
60,177102,642
税込単価
66,195112,906

【特長】・レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。・測定データを無線(B...

詳細情報を確認する
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 長さ (mm)
    67
  • 高さ (mm)
    93
  • 厚み (mm)
    34
  • 適合機種
    DL-S3シリーズ
  • 金具材質
    ステンレス
  • 電源
    単3形乾電池×2(充電式電池使用可能)
  • 本体材質
    ABS

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    セット内容

    適用機種(条件付1)

    無線方式

    最小発注数量
    取扱説明書、受信ユニット(USBタイプ)、信号ケーブル、単3形乾電池×2
    DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
    Bluetooth Class1
    1個
    取扱説明書、信号ケーブル、単3形乾電池×2
    DL-SXY、DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S4Wシリーズ、DL-S3L、DL-m4、DL-m5シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3(1セットのみ)、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
    Bluetooth Class2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,642
    ( 112,906 )
    3日目
    60,177
    ( 66,195 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。
    ・測定データを無線(Bluetooth)通信できます。
    ・妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
    【用途】
    ・レベルニック用の無線アダプタに
    【使用条件】
    ・入力:レベルニック RS-232C 信号(専用)
    ・適用機種条件1:取付板が非対応

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レベルニック無線アダプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レベルニック無線アダプタ
    デジタル水準器レベルニック DL-mXY
    デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
    デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
    デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
    160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
    メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
    通常価格60,177-233,609426,066170,358 -165,0614,072
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目13日目1日目
    校正証明書
    商品タイプその他付属品デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
    長さ(mm)671046150170160
    高さ(mm)9359107565246.5
    厚み(mm)3410515815516020

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト