17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DHG-M用インジケータホルダ

通常単価(税別)
9,991
税込単価
10,990
通常出荷日:3日目

【特長】・デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダアームです。

  • 種類
    ホルダ
  • 材質
    スチール
  • 商品コード
    152285
  • JANコード
    4975846021808
  • 適用機種
    DHG-35M、DHG-60M
  • 本体幅 (mm)
    71
  • 本体高さ (mm)
    13
  • 本体奥行 (mm)
    25
  • 取付 (mm)
    φ8
  • アーム長 (mm)
    71

型番:

DHG-MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHG-MHの仕様・寸法情報

種類
ホルダ
材質
スチール
商品コード
152285
JANコード
4975846021808
適用機種
DHG-35M、DHG-60M
本体幅(mm)
71
本体高さ(mm)
13
本体奥行(mm)
25
取付(mm)
φ8
アーム長(mm)
71

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DHG-MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,991
( 10,990 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダアームです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHG-M用インジケータホルダの型番DHG-MHのページです。 型番DHG-MHに関する仕様情報を記載しております。
DHG-M用インジケータホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHG-M用インジケータホルダ
DHG-M用スクライバ
VHS用スクライバクランプ
VH用ダイヤルインジケータホルダ
VHK用スクライバクランプ
VHS用スクライバ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格9,99113,61910,0004,5005,9007,000
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目在庫品1日目
種類ホルダスクライバクランプホルダクランプスクライバ
材質スチールステンレススチールスチールステンレスステンレス
商品コード152285152284----
JANコード49758460218084975846021792----
適用機種DHG-35M、DHG-60MDHG-35M、DHG-60MVHS-30D、VHS-60DVH-30DVHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト