ツール用品技術窓口

確定しました

コンパクト・マルチ出力直流電源 PMX-Multiシリーズ

通常単価(税別)
158,760
税込単価
174,636
通常出荷日:19日目

研究開発や生産ラインでの使用に最適。【特長】・各出力がアイソレーション・各チャンネル毎に出力オン/オフ...

詳細を確認

型番:

PMX32-2QU100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMX32-2QU100Vの仕様・寸法情報

商品区分
直流電源
出力電圧(直流)(V)
32/18
出力電流(直流)(A)
2.0/2.5
入力電圧(V)
100
寸法(W×D×H)(mm)
214×400×124
本体質量(g)
13000
付属品
電源コード、出力端子カバーセット、パッキングリスト、安全のために、CD-ROM
外部インターフェース
RS-232C、LAN、USB

型番リスト

表示件数
型番
PMX32-2QU100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,760
( 174,636 )
19日目

詳細情報

基本情報

研究開発や生産ラインでの使用に最適。
【特長】
・各出力がアイソレーション
・各チャンネル毎に出力オン/オフ
・ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)
・全チャンネルトラッキング制御可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト・マルチ出力直流電源 PMX-Multiシリーズの型番PMX32-2QU100Vのページです。 型番PMX32-2QU100Vに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト・マルチ出力直流電源 PMX-Multiシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト・マルチ出力直流電源 PMX-Multiシリーズ
多機能直流電子負荷装置 PLZ-5Wシリーズ
AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A
直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
直流安定化電源 AD-8735D
メーカー菊水電子工業菊水電子工業エスコエスコアズワンエー・アンド・デイ
通常価格158,760263,000 -21,15042,35020,72637,898 -
通常出荷日19日目2日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品区分直流電源-直流電源直流電源直流電源直流電源
出力電圧(直流)(V)32/18-0~20.012(シガーソケット)0~200~30
出力電流(直流)(A)2.0/2.5-0~5.010(シガーソケット)0~5.00~3
入力電圧(V)100-AC100V±10%(50Hz/60Hz)DC15--
寸法(W×D×H)(mm)214×400×124-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト