ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R

通常単価(税別)
665,959
税込単価
732,555
通常出荷日:8日目

3.2GHzリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能、ネットワーク・アナライザ機能を搭載したスペクト...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番:

SSA3032X-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSA3032X-Rの仕様・寸法情報

商品区分
本体
周波数範囲
9kHz~3.2GHz
ディスプレイサイズ
10.1型
分解能帯域幅
1Hz~3MHz

型番リスト

表示件数
型番
SSA3032X-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665,959
( 732,555 )
8日目

詳細情報

基本情報

3.2GHzリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能、ネットワーク・アナライザ機能を搭載したスペクトラム・アナライザ。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

トラッキング・ジェネレータ標準搭載

デバイスの周波数特性などの評価に役立つトラッキング・ジェネレータを標準搭載しています。

 

最小1Hz分解能帯域幅(RBW)

近傍周波数の信号と分別して観測することができます。

表示平均ノイズレベル-165dBm(プリアンプ・オン)

ノイズレベルが低いので微小信号も観測できます。

 

位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz

信号を歪ませないで忠実に観測できます。
 

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ・モード

標準で25MHz帯域幅、オプションで最高40MHz帯域幅の継ぎ目のないリアルタイムなスペクトラム解析をすることができます。

 

ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モード

Sパラメータ(S11、S21)を測定することができます。

DTF測定機能(オプション)不整合個所までの距離を測定

インピーダンス不整合箇所までの距離を測ることができます。

 

EMI測定モード(オプション)プリ・コンプライアンス・テスト機能

EMIフィルタと準尖頭値検波器を含んだEMIプリ・コンプライアンス・テスト機能を実装可能です。

変調解析モード(オプション)

ベクトル信号解析をすることができます。
 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラム・アナライザ SSA3032X-Rの型番SSA3032X-Rのページです。 型番SSA3032X-Rに関する仕様情報を記載しております。
スペクトラム・アナライザ SSA3032X-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ
150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
150k~3GHzスペクトラムアナライザ
3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ
メーカーSIGLENTSIGLENTテクシオ・テクノロジーOWONテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
通常価格665,959213,434131,125120,190 -117,312127,895
通常出荷日8日目8日目20日目8日目4日目4日目
商品区分本体本体本体本体本体関連部品
周波数範囲9kHz~3.2GHz-150k~3GHz-150k~3GHz-
ディスプレイサイズ10.1型10.1型5.7型9型5.7型-
分解能帯域幅1Hz~3MHz1Hz~1MHz----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト