17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップヘクスローブドライバー 8400.25-120 8400.25-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイスグリップヘクスローブドライバー 8400.25-120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8400.25-120

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ヘクスローブドライバー
・ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
・スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。新しいプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます
・内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
・スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T25
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
225
軸タイプ
ロング/長軸
軸長(mm)
120
軸形状
単品/セット
単品
耐薬品・耐油
耐油
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト