ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スイスグリップ貫通タガネドライバー

通常単価(税別)
4,8304,139
税込単価
5,3134,553
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体・握りやすく、正確にヒットで...

詳細を確認

型番:

8820.DN3-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8820.DN3-155の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
2
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
250
軸タイプ
ロング・長軸
軸長(mm)
155
軸形状
八角
単品/セット
単品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8820.DN3-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8304,139
( 4,553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体
・握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ貫通タガネドライバーの型番8820.DN3-155のページです。 型番8820.DN3-155に関する仕様情報を記載しております。
スイスグリップ貫通タガネドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップ貫通タガネドライバー
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
貫通ドライバー KMD-075
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3
貫通ドライバー6種セット
メーカーPBスイスツールズTONETONETONETONEボッシュ
通常価格4,8308101,1206001,8307,961
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目5日目5日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10694.993.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)20.810.61-
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)250195260150380100 / 75 / 125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト