17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式ESDビットホルダー

通常単価(税別)
3,631
税込単価
3,994
通常出荷日:1日目

【特長】・弱電関連での作業に最適なESDタイプです・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可...

詳細を確認

型番:

8452.10-10MESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8452.10-10MESDの仕様・寸法情報

種類
ドライバーハンドル
軸長 L(mm)
10
軸径(φ)(mm)
10
全長(mm)
65
差込角
1/4"HEX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8452.10-10MESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,631
( 3,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです
・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
・ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ESDビットホルダーの型番8452.10-10MESDのページです。 型番8452.10-10MESDに関する仕様情報を記載しております。
差替式ESDビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ESDビットホルダー
PB225 差替式強力ドライバー用 1/4"SQドライブブレード
PB215 差替式ブレード(リーマー) 215E-2
ビットドライバーハンドル
PB 215 の差替ブレード用 ESD ハンドル PB 8215 A ESD
差替式精密ドライバーブレード(ヘクスローブ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,6311,8781,2163,7351,4631,646 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類ドライバーハンドルドライバーブレードドライバーブレード---
軸長 L(mm)10-90100--
軸径(φ)(mm)10--10293.5
全長(mm)6580170205105120
差込角1/4"HEX1/4(インチSQ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト