17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ストライキングチゼル
HARTA HOSE
MOKUBA 平タガネ
MOKUBA
サービスボードセット内容品
TONE

電工用平タガネ

通常単価(税別)
3,846
税込単価
4,231
通常出荷日:1日目

【特長】・滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ・PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    250
  • 対辺 (mm)
    8
  • 胴サイズ
    8mm
  • 材質
    特殊バネ鋼

型番:

820.HG3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

820.HG3の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
10
全長(mm)
250
対辺(mm)
8
胴サイズ
8mm
材質
特殊バネ鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
820.HG3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,846
( 4,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ
・PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません
・PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています
・打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています
・ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工用平タガネの型番820.HG3のページです。 型番820.HG3に関する仕様情報を記載しております。
電工用平タガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工用平タガネ
タガネ(側面刃付)
タガネ(側面刃付きベントタイプ)
スロットタガネ
バール
タガネ 803
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,8466,6646,3622,99714,6605,446
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)102626262826
全長(mm)250235235235500235
対辺(mm)8-----
胴サイズ8mm26x726x726×7mm1826x7
材質特殊バネ鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト