17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド式六角棒レンチセット

通常単価(税別)
36,62626,883
税込単価
40,28929,571
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端3か所で締め付けが可能・先端3か所は同サイズ・長さ調節が簡単で様々な場所で活躍・高いトル...

詳細を確認

型番:

1204.SET10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1204.SET10の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
3、4、5、6、8、10
全長(L寸法)(mm)
155、175、195、215、245、270
単品・セット区分
セット品
セット内容
3・4・5・6・8・10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1204.SET10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,62626,883
( 29,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端3か所で締め付けが可能
・先端3か所は同サイズ
・長さ調節が簡単で様々な場所で活躍
・高いトルクを掛ける際に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式六角棒レンチセットの型番1204.SET10のページです。 型番1204.SET10に関する仕様情報を記載しております。
スライド式六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式六角棒レンチセット
スライド式六角棒レンチセット1204.SET6
スライド式六角棒レンチセット1204.SET6CBB
首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
ローレット入り六角レンチセット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズスーパーツールエスコPBスイスツールズ
通常価格36,62620,17120,0905,2609,9039,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目5日目
種類T形T形T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)3、4、5、6、8、102.5 / 3 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
全長(L寸法)(mm)155、175、195、215、245、270140 / 155 / 195 / 175 / 215140 / 155 / 195 / 175 / 215100 / 112 / 140 / 90 / 126 / 160 / 180 / 200 / 224108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5111 / 139 / 125 / 89 / 179 / 99 / 159
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト