17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

投込式ポータブル酸素モニター OX-08

通常単価(税別)
78,800
税込単価
86,680
通常出荷日:3日目

【特長】・防塵、防水構造(保護等級IP67相当)・約20,000時間の連続使用が可能・リモートケーブル...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 検知範囲
    0~40.0%
  • 保護等級
    IP67相当
  • 外形寸法(mm)
    約68(W)×150(H)×49(D)(突起部は除く)
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池 2本
  • 検知方式
    拡散式

型番:

OX-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OX-08の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
検知範囲
0~40.0%
保護等級
IP67相当
外形寸法(mm)
約68(W)×150(H)×49(D)(突起部は除く)
電源
単3形アルカリ乾電池 2本
検知方式
拡散式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,800
( 86,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵、防水構造(保護等級IP67相当)
・約20,000時間の連続使用が可能
・リモートケーブルを使用した作業前測定と作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
・本質安全防爆構造
・JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込式ポータブル酸素モニター OX-08の型番OX-08のページです。 型番OX-08に関する仕様情報を記載しております。
投込式ポータブル酸素モニター OX-08のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込式ポータブル酸素モニター OX-08
ポータブルガスモニター OX-04
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
小型酸素モニター AC100V仕様
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格78,80038,80038,800125,000113,675159,082
通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目18日目
対象ガス酸素酸素酸素酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
検知範囲0~40.0%0.0~25.0%0.0~25.0%0~100%LEL(HC/CH4)、0~25.0vol%(O2)、0~500ppm(CO)、0~30.0ppm(H2S)0~25vol%(0.1vol%)、0~50vol%(0.5vol%)-
保護等級IP67相当IP66/67相当IP66/68相当IP66/68(2m、1h)相当-IP66/68
外形寸法(mm)約68(W)×150(H)×49(D)(突起部は除く)約54(W)×67(H)×24(D)(突起部は除く)約63(W)×42(H)×22(D)(突起部は除く)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)--
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト