ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

通常単価(税別)
125,705111,726
税込単価
138,276122,899
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・バンなどに車載するためのコゾウリフターです。・標準よりも100mmフォークを伸ばしました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フォークリフト
  • 均等荷重(kg)
    150
  • フォーク寸法 幅(mm)
    60
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    600
  • フォーク高さ 最低(mm)
    100
  • フォーク高さ 最高(mm)
    820
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • JANコード
    4550414033331
  • トラスココード
    256-7183
  • 足踏み回数(回)
    25
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅
    180
  • 荷重中心距離(mm)
    300
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    100/125
  • 全高(mm)
    1100

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

型番:

BEA-H150-8C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BEA-H150-8Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
フォークリフト
均等荷重(kg)
150
フォーク寸法 幅(mm)
60
フォーク寸法 長さ(mm)
600
フォーク高さ 最低(mm)
100
フォーク高さ 最高(mm)
820
ハンドル
ジャバラ
JANコード
4550414033331
トラスココード
256-7183
足踏み回数(回)
25
フォーク寸法(mm)スライド外幅
180
荷重中心距離(mm)
300
車輪径(mm)前輪/後輪
100/125
全高(mm)
1100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BEA-H150-8C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,705111,726
( 122,899 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンなどに車載するためのコゾウリフターです。
・標準よりも100mmフォークを伸ばしました。
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
・許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。
・(BEN-H150には早送り装置は付いていません)
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
・(BEN-H150タイプ以外)
・過負荷防止バルブ付です。
【用途】
・荷物の昇降や運搬。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)の型番BEA-H150-8Cのページです。 型番BEA-H150-8Cに関する仕様情報を記載しております。
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
リフターサブE (バッテリー油圧式)
ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カントースギヤストラスコ中山
通常価格125,705320,852260,364553,6091,146,483 -530,042 -
通常出荷日9日目14日目18日目4日目11日目〜9日目〜
商品タイプフォークリフト移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト
均等荷重(kg)15010001000150980-
フォーク寸法 幅(mm)6015068570-100
フォーク寸法 長さ(mm)600900108050010801000
フォーク高さ 最低(mm)100859012083-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト