17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式運搬台車“オートランナー” リチウムイオン電池仕様

通常単価(税別)
400,730513,983特別価格
税込単価
440,803565,381特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。・凹凸に強いスプリング設置式のドライブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • テーブル高さ 最低(mm)
    255
  • テーブル高さ 最高(mm)
    255
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 走行速度(km/h)負荷
    0~2.3
  • 走行速度(km/h)無負荷
    0~3.5
  • 搭載バッテリー
    ET-BP

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

車輪径(mm)

ハンドル高さ(mm)

最小旋回半径(mm)

走行モーター

荷台寸法(mm)幅×長さ×高さ

タイヤタイプ

最小発注数量
250
750
1315
4550414340477
395-3391
86000.0
200
975
1050
200W
1315×750×300
4輪
1個
250
750
1315
4550414340484
395-3390
88000.0
200
975
1050
200W
1315×750×300
4輪
1個
500
900
600
4550414033300
256-7193
-
150
930
-
-
-
4輪
1個
500
1200
750
4550414033317
256-7189
-
200
975
-
-
-
4輪
1個
500
1500
900
4550414033324
256-7190
-
200
975
-
-
-
6輪
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489,176421,033
( 463,136 )
9日目
513,983442,385
( 486,624 )
9日目
400,730344,908
( 379,399 )
9日目
431,663371,532
( 408,685 )
9日目
488,486420,439
( 462,483 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
・凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。
・チョッパー制御で省エネ設計です。
・屋外仕様ではありません。
・車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
・アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
【材質】
・荷台:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式運搬台車“オートランナー” リチウムイオン電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式運搬台車“オートランナー” リチウムイオン電池仕様
電動式運搬台車“オートランナー” 鉛蓄電池仕様
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト
スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山DANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格400,730-324,635 -390,055417,993608,731 -135,451 -
通常出荷日9日目9日目〜1日目1日目1日目11日目
商品タイプその他その他移動式リフター移動式リフターテーブルリフト移動式リフター
テーブル高さ 最低(mm)25525537532778-
テーブル高さ 最高(mm)2552558451293--
ハンドル
ジャバラ
よく一緒に購入される商品

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト