17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動パレットトラック E-TRA(電動走行・電動昇降タイプ)低床

通常単価(税別)
392,725827,629特別価格
税込単価
431,998910,392特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します・操作時の事故を防ぐはさみこ...

詳細を確認

ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フォーク(mm)間隔

A寸法(mm)

B寸法(mm)

全長(mm)

充電時間

最小発注数量
1200
1070
85
195
4550414090464
382-1208
130000.0
220
762
907
1470
約2.5時間
1個
1200
1070
85
195
4550414090471
382-1209
133000.0
365
762
907
1470
約2.5時間
1個
1200
1000
61
175
4550414090488
382-1214
142000.0
220
727
967
1400
約2.5時間
1個
1200
1070
61
175
4550414090495
382-1215
147000.0
365
731
963
1470
約2.5時間
1個
2000
1150
85
195
4550414033096
256-7147
145000
220
842
987
1530
約3.5時間
1個
2000
1220
85
195
4550414033102
256-7144
151000.0
365
912
1057
-
約3.5時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,725347,954
( 382,749 )
18日目
420,705372,744
( 410,018 )
18日目
728,219548,421
( 603,263 )
19日目
758,751571,415
( 628,557 )
19日目
794,424598,280
( 658,108 )
9日目
827,629623,287
( 685,616 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します
・操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです
【用途】
・倉庫内の荷物搬入・搬出作業に

ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動パレットトラック E-TRA(電動走行・電動昇降タイプ)低床のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動パレットトラック E-TRA(電動走行・電動昇降タイプ)低床
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床
メーカートラスコ中山スギヤススギヤストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格392,725-1,532,495 -279,240138,499100,71188,592 -
通常出荷日9日目〜1日目1日目39日目1日目9日目〜
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
フォーク寸法 幅(mm)160153153160160150
ハンドル--
ジャバラ--
全高(mm)1250--111011301200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト