17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

インサートクランプスクリュセット

通常単価(税別)
6,69810,120
税込単価
7,36811,132
通常出荷日:5日目

大昭和精機 ドリル関連部品 インサートクランプスクリュセット。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,120
( 11,132 )
5日目
6,698
( 7,368 )
5日目
6,698
( 7,368 )
5日目

詳細情報

基本情報

大昭和精機 ドリル関連部品 インサートクランプスクリュセット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートクランプスクリュセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートクランプスクリュセット
クランプキー
DeepTriDrill用ガイドパッド GP
面取りリング TDX-CF形
ウェッジスクリュー
MCTR/TRLG用ガイドパッド
メーカー大昭和精機タンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格6,698-390 -3,15025,2808903,230 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目3日目1日目〜
種類ねじクランプキーガイドパッド面取りリングねじガイドパッド
セット内容スクリュ×10個、レンチ1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト