17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車 フラッティ

通常単価(税別)
140,800157,300特別価格
税込単価
154,880173,030特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・標準で片側ハンドル仕様ですが、別売部品のハンドル(FT-RH800)、支柱パイプ取付で用途に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 本体/オプション
    本体
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    1250×850
  • 長さ(mm)
    1400
  • 幅(mm)
    880
  • キャスター径(mm)
    Φ200
  • 組立/完成
    組立
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

タイヤタイプ

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
350
4939356402458
364-6503
TR-FT200K(固定キャスター)・TR-FT200JB(自在キャスター) 各2輪
750~970
33300.0
1個
350
4939356402465
364-6507
TR-FT200JB(自在キャスター)
750~970
35100.0
1個
200
4939356402441
364-6508
TR-13×3DX(エアー入りタイヤ)・TR-3.50×4AJ(エアー入り自在タイヤ) 各2輪
777~997
32400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,400126,867
( 139,554 )
9日目
157,300135,388
( 148,927 )
9日目
140,800125,143
( 137,657 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準で片側ハンドル仕様ですが、別売部品のハンドル(FT-RH800)、支柱パイプ取付で用途に応じて様々な組み合せができます。
・適用支柱パイプ…FT-1250-360T:FT-AP50/FT-1250-200HJ2:FT-AP51/FT-1250-200HJ4:FT-AP52
【用途】
・荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
【材質】
・本体:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 フラッティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車 フラッティ
アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ
アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ
愛菜号 4輪固定式コンテナ台車
アルミカート 固定ハンドルタイプ
台車用ストッパー
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックス丸喜金属本社トラスコ中山
通常価格140,800-156,200 -44,76031,701 -35,4514,819
通常出荷日9日目9日目1日目3日目4日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車コンテナ台車運搬車運搬車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製-
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
積載面寸法(長さ×幅)(mm)1250×8501250×850750×535620×450--
長さ(mm)14001460850756--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト