ツール用品技術窓口
高画質5メガピクセルカメラに対応した超広角185°全方位レンズ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
107,422円 ( 118,164円 ) | 6日目 |
115,095円 ( 126,605円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

AZURE
CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】
4通常価格(税別):15,800円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)
3.8通常価格(税別):6,000円

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~