17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ

通常単価(税別)
23,09126,883
税込単価
25,40029,571
通常出荷日:6日目

IMX250に対応した、イメージセンサーの高い解像性能を最大限に引き出す「4DHR」対応レンズ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

FNO

最小発注数量
6
100~∞
1.9-16
1個
8
100~∞
1.6-16
1個
12
100~∞
1.6-16
1個
16
100~∞
1.6-16
1個
25
100~∞
1.6-16
1個
35
200~∞
1.9-16
1個
50
200~∞
2.4-16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,662
( 28,228 )
6日目
23,091
( 25,400 )
6日目
23,091
( 25,400 )
6日目
23,091
( 25,400 )
6日目
23,091
( 25,400 )
6日目
23,091
( 25,400 )
6日目
26,883
( 29,571 )
6日目

詳細情報

基本情報

IMX250に対応した、イメージセンサーの高い解像性能を最大限に引き出す「4DHR」対応レンズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
超高解像対応・耐振動衝撃レンズ HF-XA-1Fシリーズ
超高解像対応レンズ CF-ZA-1Sシリーズ
5メガピクセル FAレンズ
2メガピクセル対応 FAレンズ(高解像度タイプ)
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
メーカー富士フイルム富士フイルム富士フイルムリコーリコーミスミ
通常価格23,091-23,09157,674 -41,500 -17,500 -26,769 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)2/32/31.22/32/31.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト