17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレーム一式CL-907-2 CL-907-2

フレーム一式CL-907-2

通常単価(税別)
110,893
税込単価
121,982
通常出荷日:6日目

CL-903/CL-907/Z-904/Z-906用のフレーム一式(据置・固定タイプ)。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フレーム一式(据置・固定タイプ)
  • 適合機種
    CL-903/Z-904/CL-907/Z-906
  • JANコード
    4962772489109
  • 重量
    39kg
  • 入数
    1

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番:

CL-907-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

CL-907-2

CL-907-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
フレーム一式(据置・固定タイプ)
適合機種
CL-903/Z-904/CL-907/Z-906
JANコード
4962772489109
重量
39kg
入数
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-907-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,893
( 121,982 )
6日目

詳細情報

基本情報

CL-903/CL-907/Z-904/Z-906用のフレーム一式(据置・固定タイプ)。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレーム一式CL-907-2の型番CL-907-2のページです。 型番CL-907-2に関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト