17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーンブース用シート CL-903-1 CL-903-1

クリーンブース用シート CL-903-1

通常単価(税別)
130,314
税込単価
143,345
通常出荷日:11日目

CL-903クリーンブース用の壁面・天井・出入口部分のシートです。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    交換用シート
  • 適合機種
    CL-903
  • JANコード
    4962772489093
  • 重量
    11.5kg

型番:

CL-903-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-903-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
交換用シート
適合機種
CL-903
JANコード
4962772489093
重量
11.5kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-903-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,314
( 143,345 )
11日目

詳細情報

基本情報

CL-903クリーンブース用の壁面・天井・出入口部分のシートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンブース用シート CL-903-1の型番CL-903-1のページです。 型番CL-903-1に関する仕様情報を記載しております。
クリーンブース用シート CL-903-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブース用シート CL-903-1
クリーンブース用出入口シート CL-903-2
クリーンブース用出入口シートCL-901-12
フレーム一式CL-907-2
フレーム一式CL-905-3
クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格130,31455,29255,292110,893274,436299,200
通常出荷日11日目3日目3日目6日目6日目40日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプ交換用シート交換用出入口シートクリーンブース用出入口シートフレーム一式(据置・固定タイプ)フレーム一式(補強バー付)フレーム一式(全高上下型)
適合機種CL-903CL-903CL-901/CL-901-ACL-903/Z-904/CL-907/Z-906CL-905CL-901-A/CL-905-A(補強バー除く)/Z-902-A
JANコード49627724890934962772489253496277248924649627724891094962772489239-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト