ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    導電性クッションマット F-737

    導電性クッションマット F-737 F-737
    通常単価(税別)
    6,563
    税込単価
    7,219
    通常出荷日:3日目

    【特長】・立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減・静電気対策と疲労軽減のクッション性を併...

    詳細を確認

    型番:

    F-737
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-737の仕様・寸法情報

    厚み(mm)
    12
    幅(mm)
    500
    商品タイプ
    静電気対策マット
    長さ(m)
    500
    JANコード
    4962772097373
    ESD管理値
    Rg<1×10の7乗Ω
    質量(g)
    550
    材質
    EPDM

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-737
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,563
    ( 7,219 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
    ・静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです
    ・クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます

    商品情報

    【商品画像】

    F-737

    【使用方法・使用例】

     

    F-127 アース線使用例

    【商品仕様】

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電性クッションマット F-737の型番F-737のページです。 型番F-737に関する仕様情報を記載しております。
    導電性クッションマット F-737のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電性クッションマット F-737
    導電性カラーマット F-763
    導電性シート F-733
    導電性クッションマット F-735
    導電性クッションマット F-736
    導電マット
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンケニス
    通常価格6,56343,7366,050103,09125,81521,500
    通常出荷日3日目2日目2日目3日目2日目9日目
    厚み(mm)1220.512.712.72
    幅(mm)5009106006006001000
    商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
    長さ(m)500101.80.90.91.8
    JANコード496277209737349627720976324962772097335---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト