17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電極(表面抵抗測定用・校正証明書付) F-107-TA

電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)

通常単価(税別)
37,734
税込単価
41,507
通常出荷日:11日目

フィルム、シート材などの表面抵抗測定用、体積抵抗の測定にも対応。【特長】・RCJS-5-1(附属書J)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 証明書
    校正証明書あり
  • 外形寸法 (mm)
    Φ79×153
  • JANコード
    4962772110324
  • 抵抗値 (Ω)
    10の3乗以下
  • 詳細タイプ
    電極
  • 適応機種
    F-109/F-110/F-207
  • 重量 (g)
    2500

型番:

F-107-TA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

F-107-TA

【使用方法・使用例】

ESDバッグの表面抵抗測定例
F-107+F-110+F-104

導電性シートの体積抵抗測定例
F-107+F-110+F-102

【寸法図】

F-107-TAの仕様・寸法情報

その他
オプション
証明書
校正証明書あり
外形寸法(mm)
Φ79×153
JANコード
4962772110324
抵抗値(Ω)
10の3乗以下
詳細タイプ
電極
適応機種
F-109/F-110/F-207
重量(g)
2500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-107-TA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,734
( 41,507 )
11日目

詳細情報

基本情報

フィルム、シート材などの表面抵抗測定用、体積抵抗の測定にも対応。
【特長】
・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
・校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)の型番F-107-TAのページです。 型番F-107-TAに関する仕様情報を記載しております。
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
履物チェッカー F-208-1-TA
キャリングケース
対向電極
表面抵抗計 F-109-1-TA
接続コード F-110-8
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格37,73432,48814,5006,48059,9526,563
通常出荷日11日目8日目3日目3日目11日目3日目
その他オプション-オプションオプション-オプション
証明書校正証明書あり校正証明書あり--校正証明書付-
外形寸法(mm)Φ79×15376(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)400(W)×200(H)×200(D)120(W)×10(H)×120(D)--
JANコード496277211032449627721103174962772490419-49627721102494962772490563
抵抗値(Ω)10の3乗以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト