17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接続コード F-110-8 F-110-8

接続コード F-110-8

通常単価(税別)
6,563
税込単価
7,219
通常出荷日:3日目

【特長】・表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様・ワニグチクリップ、絶縁カバー付

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 付属品
    ワニグチクリップ、絶縁カバー
  • 白色
  • 長さ
    15m
  • JANコード
    4962772490563
  • 詳細タイプ
    接続コード

型番:

F-110-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

F-110-8

F-110-8の仕様・寸法情報

その他
オプション
付属品
ワニグチクリップ、絶縁カバー
白色
長さ
15m
JANコード
4962772490563
詳細タイプ
接続コード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-110-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,563
( 7,219 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様
・ワニグチクリップ、絶縁カバー付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接続コード F-110-8の型番F-110-8のページです。 型番F-110-8に関する仕様情報を記載しております。
接続コード F-110-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続コード F-110-8
キャリングケース
導電性テープ
接続コードセット
電極 F-101-TA
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,56314,5002,900 -8,78926,10437,734
通常出荷日3日目3日目3日目3日目11日目11日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
付属品ワニグチクリップ、絶縁カバー緩衝ウレタン付--校正証明書付-
白色-グレー(半透明)---
長さ15m-50m---
JANコード49627724905634962772490419-496277249040249627720913404962772110324

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト