17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545
ホーザン
USBカメラ L-837
ホーザン
実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514
ホーザン
実体顕微鏡L-KIT1002・L-KIT1003・L-KIT1004
  • L-KIT1002
  • L-KIT1003
  • L-KIT1004

実体顕微鏡L-KIT1002・L-KIT1003・L-KIT1004

通常単価(税別)
120,452140,350
税込単価
132,497154,385
通常出荷日:5日目

【特長】・お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡・自由度の高いロングアーム

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    20
  • 倍率 (X)
    10/20
  • 視野 (mm)
    Φ20/10
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

L-KIT1002

L-KIT1003

L-KIT1004

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 作動距離(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

詳細タイプ

JANコード

セット内容

最小発注数量
84
-
4962772810026
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(10×)(L-546-10)、フレキシブルアーム(L-503)、取付径変換アダプター(L-503-1)
1個
74
リング照明付
4962772810033
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(10×)(L-546-10)、フレキシブルアーム(L-503)、取付径変換アダプター(L-503-1)、LEDライト(L-711)、拡散フィルター(L-711-1)
1個
84
スポット照明付
4962772810040
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(10×)(L-546-10)、フレキシブルアーム(L-503)、取付径変換アダプター(L-503-1)、LEDライト(L-703)、クランプセット(L-703-1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,452
( 132,497 )
5日目
140,350
( 154,385 )
5日目
140,350
( 154,385 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡
・自由度の高いロングアーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡L-KIT1002・L-KIT1003・L-KIT1004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡L-KIT1002・L-KIT1003・L-KIT1004
実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070
実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
実体顕微鏡 L-KIT1071・L-KIT1072・L-KIT1073・L-KIT1074
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格120,452-129,500 -121,800 -142,100 -97,883 -149,255 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)2040404020 / 40 / 10 / 5 / 80 / 13552
倍率(X)10/2010/20/40(顕微鏡)、31/63/130(カメラ)10/20/4010/20/40(顕微鏡)、40/80/165(カメラ)-6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))
視野(mm)Φ20/1020/10/5(顕微鏡)、17×13~4.2×3.2(カメラ)20/10/520/10/5(顕微鏡)、17×13~4.3×3.2(カメラ)-18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト