17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡(PC用)L-KIT999 L-KIT999

実体顕微鏡(PC用)L-KIT999

通常単価(税別)
189,473
税込単価
208,420
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクト・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存・自由度の高いロングアーム

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    40
  • 倍率 (X)
    20/40(顕微鏡)、26/52(カメラ)
  • 視野 (mm)
    Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)
  • 作動距離 (mm)
    80(顕微鏡、カメラ)
  • JANコード
    4962772129999
  • セット内容
    USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-1)、標準鏡筒(レンズフィルター付)(L-501)、接眼レンズ(20×・2個1組)(L-512)、ホルダー(L-509)、フレキシブルアーム(L-503)

型番:

L-KIT999
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 支持形式図

L-KIT999

L-KIT999の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
40
倍率(X)
20/40(顕微鏡)、26/52(カメラ)
視野(mm)
Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)
作動距離(mm)
80(顕微鏡、カメラ)
JANコード
4962772129999
セット内容
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-1)、標準鏡筒(レンズフィルター付)(L-501)、接眼レンズ(20×・2個1組)(L-512)、ホルダー(L-509)、フレキシブルアーム(L-503)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,473
( 208,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存
・自由度の高いロングアーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡(PC用)L-KIT999の型番L-KIT999のページです。 型番L-KIT999に関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT807・L-KIT808・L-KIT809
マイクロスコープ(PC用) L-KIT820・L-KIT821・L-KIT822
マイクロスコープ(PC用) L-KIT823・L-KIT824・L-KIT825
マイクロスコープ(PC用) L-KIT826・L-KIT827・L-KIT828
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格189,47369,361 -125,363 -91,516 -107,233 -107,067 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)4015100151517
倍率(X)20/40(顕微鏡)、26/52(カメラ)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)0.9~100(24型ワイドモニター使用時)1.4~15(24型ワイドモニター使用時)0.6~15(24型ワイドモニター使用時)1.9~17(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)96×72~45×34195×146~6.9×5.2126×94~45×34257×193~45×3490×68~40×30
作動距離(mm)80(顕微鏡、カメラ)205~100350~150265~100550~100560~250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト