17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡(PC用) L-KIT1000・L-KIT1001
  • L-KIT1000
  • L-KIT1001

実体顕微鏡(PC用) L-KIT1000・L-KIT1001

通常単価(税別)
209,122
税込単価
230,034
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクト・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存・自由度の高いロングアーム

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    40
  • 倍率 (X)
    20/40(顕微鏡)、26/52(カメラ)
  • 視野 (mm)
    Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

L-KIT1000

L-KIT1001

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 作動距離(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

詳細タイプ

JANコード

セット内容

最小発注数量
70(顕微鏡、カメラ)
リング照明付
4962772810002
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-1)、標準鏡筒(レンズフィルター付)(L-501)、接眼レンズ(20×・2個1組)(L-512)、ホルダー(L-509)、フレキシブルアーム(L-503)、LEDライト(L-711)、拡散フィルター(L-711-1)
1個
80(顕微鏡、カメラ)
スポット照明付
4962772810019
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-1)、標準鏡筒(レンズフィルター付)(L-501)、接眼レンズ(20×・2個1組)(L-512)、ホルダー(L-509)、フレキシブルアーム(L-503)、LEDライト(L-703)、クランプセット(L-703-1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,122
( 230,034 )
5日目
209,122
( 230,034 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存
・自由度の高いロングアーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡(PC用) L-KIT1000・L-KIT1001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡(PC用) L-KIT1000・L-KIT1001
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格209,122149,255 -97,883 -129,725 -96,899 -155,900 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)405220 / 40 / 10 / 5 / 80 / 13512020 / 10 / 52 / 26120
倍率(X)20/40(顕微鏡)、26/52(カメラ)6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))-4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/7~45(顕微鏡))カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/14~90(顕微鏡))
視野(mm)Φ9/4.5(顕微鏡)、Φ18/9(カメラ)18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)-28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)直径10mm、20mm28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト