17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1057・L-KIT1058・L-KIT1059・L-KIT1060

通常単価(税別)
137,543156,490
税込単価
151,297172,139
通常出荷日:5日目

【特長】・お手頃・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存・場所を取らない標準サイズのベース(同軸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    20
  • 詳細タイプ
    同軸落射照明付
  • テーブル寸法 (mm)
    200(W)×255(D)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

L-KIT1057

L-KIT1058

L-KIT1059

L-KIT1060

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 倍率(X)

  • 視野(mm)

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

倍率

(X)

視野

(mm)

作動距離

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
5/10/20(顕微鏡)、31/63/130(カメラ)
Φ40/20/10(顕微鏡)、17×13~4.2×3.2(カメラ)
102/36(顕微鏡、カメラ)
4962772810576
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、顕微鏡アダプター(L-845)、実体顕微鏡(L-51)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-716)
1個
5/10/20(顕微鏡)、40/80/165(カメラ)
Φ40/20/10(顕微鏡)、17×13~4.3×3.2(カメラ)
102/36(顕微鏡、カメラ)
4962772810583
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、顕微鏡アダプター(L-845)、実体顕微鏡(L-51)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-716)
1個
10/20(顕微鏡)、21/41(カメラ)
Φ20/10(顕微鏡、カメラ)
36(顕微鏡、カメラ)
4962772810590
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-2)、実体顕微鏡(L-51)、LEDライト(L-716)
1個
10/20(顕微鏡)、26/52(カメラ)
Φ20/10(顕微鏡、カメラ)
36(顕微鏡、カメラ)
4962772810606
USBカメラ(レンズ無)(L-836)、レンズ(L-846)、顕微鏡アダプター(L-846用)(L-846-2)、実体顕微鏡(L-51)、LEDライト(L-716)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,543
( 151,297 )
5日目
150,174
( 165,191 )
5日目
143,157
( 157,473 )
5日目
156,490
( 172,139 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手頃・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存
・場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1057・L-KIT1058・L-KIT1059・L-KIT1060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1057・L-KIT1058・L-KIT1059・L-KIT1060
実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格137,543-174,035 -96,899 -97,883 -129,725 -149,255 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)204520 / 10 / 52 / 2620 / 40 / 10 / 5 / 80 / 13512052
詳細タイプ同軸落射照明付同軸落射照明付----
テーブル寸法(mm)200(W)×255(D)200(W)×255(D)----

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト