ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

取付径変換アダプター

取付径変換アダプター L-503-1
通常単価(税別)
7,228
税込単価
7,951
通常出荷日:3日目

【特長】・20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター

型番:

L-503-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-503-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
アダプター
外形寸法(mm)
Φ31.8×100
質量(g)
355
付属品
六角レンチ(2mm)
適応機種
L-503
取付可能支柱径(mm)
Φ20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-503-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,228
( 7,951 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター

商品情報

【商品画像】

L-503-1

【寸法図】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付径変換アダプターの型番L-503-1のページです。 型番L-503-1に関する仕様情報を記載しております。
取付径変換アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付径変換アダプター
LEDライト L-711(リング照明)
LEDライト L-716(同軸落射)
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
モニター L-859
Counter ライセンスキー
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格7,22823,60053,09773,96269,61448,849
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプアクセサリー検査用光学用品アクセサリー検査用光学用品アクセサリーアクセサリー
詳細タイプアダプター-LEDライトズームレンズ-ライセンスキー
外形寸法(mm)Φ31.8×100φ91×31照明ユニット:40(W)×40.5(H)×69(D)、調光器:Φ46(W)×25(H)、ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)-W282×H180×D15.317(W)×7(H)×49(D)
質量(g)355150照明ユニット:145、ブラケット:1464804008
付属品六角レンチ(2mm)ACアダプター-レンズフィルターACアダプター、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート、取付ネジ×4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト