17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT958・L-KIT959

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT958・L-KIT959
  • L-KIT958
  • L-KIT959
通常単価(税別)
147,368169,825
税込単価
162,105186,808
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&高画質な低倍率レンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
-
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-600-35 レンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
スポット照明付
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-600-35 レンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,368
( 162,105 )
5日目
169,825
( 186,808 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&高画質な低倍率レンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT958

L-KIT959

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT958・L-KIT959のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT958・L-KIT959
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT696・L-KIT697・L-KIT698
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT693・L-KIT694・L-KIT695
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT664・L-KIT665・L-KIT666
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格147,368-164,210 -137,882 -115,817 -118,364 -191,100 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)5.0~17155~13002.7~762~115.9~136.6~47
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式
視野(mm)104×58~29×163.4×1.9~0.4×0.2191×108~6.9×3.9254×143~45×2588×50~38×219.8×5.6~1.4×0.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト