17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT948・L-KIT949

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT948・L-KIT949
  • L-KIT948
  • L-KIT949
通常単価(税別)
152,982174,736
税込単価
168,280192,210
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&作動距離自在のズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
-
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
スポット照明付
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,982
( 168,280 )
5日目
174,736
( 192,210 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&作動距離自在のズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT948

L-KIT949

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT948・L-KIT949のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT948・L-KIT949
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT696・L-KIT697・L-KIT698
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT936・L-KIT937・L-KIT938
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT667・L-KIT668・L-KIT669
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格152,982-164,210 -115,817 -137,882 -169,123 -209,510 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2.7~76155~13002~112.7~7653~38010~71
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式
視野(mm)191×107~6.9×3.93.4×1.9~0.4×0.2254×143~45×25191×108~6.9×3.99.8×5.5~1.4×0.76.5×3.7~0.9×0.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト