ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1053

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1053 L-KIT1053
通常単価(税別)
199,297
税込単価
219,227
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&扱いやすい高画質レンズ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

型番:

L-KIT1053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1053の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
2.7~13
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
詳細タイプ
同軸落射照明付
視野(mm)
28×16~5.9×3.3
作動距離(mm)
137~35
セット内容
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-630 レンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト/SB-64 ウェアラブルモニター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,297
( 219,227 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&扱いやすい高画質レンズ
・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT1053

【使用方法・使用例】

ウェアラブルモニター装着方法
※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
マグネットで簡単着脱
眼鏡(※付属)

ウェアラブルモニター装着方法
※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
確実な固定が可能なハットマウント
帽子(※付属していません)

ウェアラブルモニター装着方法
※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
確実な固定が可能なハットマウント
ヘッドバンド(※付属)

ウェアラブルモニター見え方イメージ:
手元を見ながら拡大映像も見られるため、作業性の向上に繋がります。
基本的にモニターは右目用ですが、左側につけカメラで映像を反転させることで左側に取り付けてもご使用いただけます。

裏面はポリカーボネート

静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。

F-107電極(表面抵抗測定用)と併用することで体積抵抗を測定できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1053の型番L-KIT1053のページです。 型番L-KIT1053に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1053のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1053
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格199,297139,650116,967189,317135,147179,419
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2.7~1318 / 4526~190155~130026~19080~570
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト