ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1052

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1052 L-KIT1052
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,527
税込単価
231,580

【特長】・HDMIカメラ&定番ズームレンズ・コンパクトサイズのベース(...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    4.0~29
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    クランプ取付式スタンド
  • 詳細タイプ
    同軸落射照明付
  • 視野 (mm)
    19×11~2.7×1.5
  • 作動距離 (mm)
    57
  • セット内容
    L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-815 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト/SB-64 ウェアラブルモニター

型番:

L-KIT1052
解除
    数量:

    L-KIT1052の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    4.0~29
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプ
    クランプ取付式スタンド
    詳細タイプ
    同軸落射照明付
    視野(mm)
    19×11~2.7×1.5
    作動距離(mm)
    57
    セット内容
    L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-815 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト/SB-64 ウェアラブルモニター
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1052
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210,527
    ( 231,580 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HDMIカメラ&定番ズームレンズ
    ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

    商品情報

    【商品画像】

    L-KIT1052

    【使用方法・使用例】

    ウェアラブルモニター装着方法
    ※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
    マグネットで簡単着脱
    眼鏡(※付属)

    ウェアラブルモニター装着方法
    ※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
    確実な固定が可能なハットマウント
    帽子(※付属していません)

    ウェアラブルモニター装着方法
    ※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください。
    確実な固定が可能なハットマウント
    ヘッドバンド(※付属)

    ウェアラブルモニター見え方イメージ:
    手元を見ながら拡大映像も見られるため、作業性の向上に繋がります。
    基本的にモニターは右目用ですが、左側につけカメラで映像を反転させることで左側に取り付けてもご使用いただけます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1052の型番L-KIT1052のページです。 型番L-KIT1052に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1052のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1052
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格210,527139,650189,317116,967135,147179,419
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)4.0~2918 / 45155~130026~19026~19080~570
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました