ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050 L-KIT1050
通常単価(税別)
139,650
税込単価
153,615
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&お手頃レンズ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

型番:

L-KIT1050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1050の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
18 ~ 45
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
詳細タイプ
同軸落射照明付
視野(mm)
28×16/11×6.5
作動距離(mm)
95/37
セット内容
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,650
( 153,615 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&お手頃レンズ
・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT1050

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050の型番L-KIT1050のページです。 型番L-KIT1050に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格139,650116,967192,100189,317179,419135,147
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)18 / 4526~19053~380155~130080~57026~190
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト