17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT977・L-KIT978・L-KIT979

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT977・L-KIT978・L-KIT979
  • L-KIT977
  • L-KIT978
  • L-KIT979
通常単価(税別)
202,105226,667
税込単価
222,316249,334
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター一体型カメラ&お手頃レンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
330/175/85/55/45
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
307/155/73/55/45
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
330/175/85/55/45
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,105
( 222,316 )
5日目
225,965
( 248,562 )
5日目
226,667
( 249,334 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&お手頃レンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT977

L-KIT978

L-KIT979

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT977・L-KIT978・L-KIT979のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT977・L-KIT978・L-KIT979
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格202,105-233,865 -225,551 -164,210 -209,123 -258,245 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)9 / 22 / 4.4 / 43 / 5749~29049~290155~130076~63576~635
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアーム
視野(mm)58×33~4.4×2.55.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.53.4×1.9~0.4×0.23.3×1.9~0.4×0.23.3×1.9~0.4×0.2

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト