17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT975・L-KIT976

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT975・L-KIT976
  • L-KIT975
  • L-KIT976
通常単価(税別)
228,070249,123
税込単価
250,877274,035
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター一体型カメラ&作動距離自在のズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
-
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
スポット照明付
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,070
( 250,877 )
5日目
249,123
( 274,035 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&作動距離自在のズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT975

L-KIT976

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT975・L-KIT976のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT975・L-KIT976
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT977・L-KIT978・L-KIT979
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT960・L-KIT961・L-KIT962
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格228,070-225,551 -233,865 -209,123 -202,105 -223,158 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)1.1~3749~29049~29076~6359 / 22 / 4.4 / 43 / 5713~92
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアーム
視野(mm)220×124~6.8×3.85.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.53.3×1.9~0.4×0.258×33~4.4×2.518×10~2.7×1.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト