17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974
  • L-KIT972
  • L-KIT973
  • L-KIT974
通常単価(税別)
258,245279,999
税込単価
284,070307,999
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター一体型カメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
81
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
66
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
81
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,245
( 284,070 )
5日目
277,192
( 304,911 )
5日目
279,999
( 307,999 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT972

L-KIT973

L-KIT974

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT969・L-KIT970・L-KIT971
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT963・L-KIT964・L-KIT965
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格258,245-225,551 -233,865 -164,210 -280,000 -232,983 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)76~63549~29049~290155~130046~27526~185
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアーム
視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.53.4×1.9~0.4×0.25.5×3.1~0.9×0.59.6×5.4~1.4×0.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト