17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896
  • L-KIT894
  • L-KIT895
  • L-KIT896
通常単価(税別)
209,123230,175
税込単価
230,035253,193
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター一体型カメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・コンパクトサイズのベース

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
81
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
LEDライト有
リング照明付
66
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-873 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
LEDライト有
スポット照明付
81
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-873 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,123
( 230,035 )
5日目
228,070
( 250,877 )
5日目
230,175
( 253,193 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・コンパクトサイズのベース

商品情報

【商品画像】

L-KIT894

L-KIT895

L-KIT896

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT894・L-KIT895・L-KIT896
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT972・L-KIT973・L-KIT974
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT969・L-KIT970・L-KIT971
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格209,123-233,865 -225,551 -164,210 -258,245 -280,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)76~63549~29049~290155~130076~63546~275
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアーム
視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.53.4×1.9~0.4×0.23.3×1.9~0.4×0.25.5×3.1~0.9×0.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト