17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877A

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877A
  • L-KIT876A
  • L-KIT877A
通常単価(税別)
172,631195,789
税込単価
189,894215,368
通常出荷日:5日目

【特長】・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・大きい観察対象に最適(ライセンスキー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
ライセンスキー付
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/PD-1 CamPlus ライセンスキー
1個
LEDライト有
リング照明・ライセンスキー付
66
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/PD-1 CamPlus ライセンスキー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,631
( 189,894 )
5日目
195,789
( 215,368 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・大きい観察対象に最適(ライセンスキー付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT876A

L-KIT877A

【商品仕様】

CamPlusライセンスキー

マイクロスコープ専用ソフトウェア
※ソフトウェアはWebサイトより無料でダウンロードいただけます。

    詳しくはホーザンWebサイトの[サポート&サービス]⇒[ソフトウェアダウンロード]をご覧ください。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT709A・L-KIT710A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT873A・L-KIT874A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT883A・L-KIT884A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT880A・L-KIT881A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT801A・L-KIT802A
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格172,631-144,561 -154,385 -185,964 -167,719 -128,421 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)160~13502.8~79160~1350205~1700205~17005.2~100
    スケール有無
    取付タイプクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアーム
    視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3196×147~7.1×5.33.4×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.3135×101~6.9×5.2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト