17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT801A・L-KIT802A

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT801A・L-KIT802A
  • L-KIT801A
  • L-KIT802A
通常単価(税別)
128,421148,771
税込単価
141,263163,648
通常出荷日:5日目

【特長】・高性能USBカメラ&作動距離自在のズームレンズ・自由にカメラを固定できるアーム(ライ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
ライセンスキー付
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-803 フレキシブルアーム/PD-1 CamPlus ライセンスキー
1個
LEDライト有
スポット照明・ライセンスキー付
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-803 フレキシブルアーム/PD-1 CamPlus ライセンスキー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,421
( 141,263 )
5日目
148,771
( 163,648 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能USBカメラ&作動距離自在のズームレンズ
・自由にカメラを固定できるアーム(ライセンスキー付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT801A

L-KIT802A

【商品仕様】

CamPlusライセンスキー

マイクロスコープ専用ソフトウェア
※ソフトウェアはWebサイトより無料でダウンロードいただけます。

    詳しくはホーザンWebサイトの[サポート&サービス]⇒[ソフトウェアダウンロード]をご覧ください。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT801A・L-KIT802Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT801A・L-KIT802A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT709A・L-KIT710A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT873A・L-KIT874A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT883A・L-KIT884A
    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT880A・L-KIT881A
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格128,421-144,561 -172,631 -154,385 -185,964 -167,719 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)5.2~1002.8~79160~1350160~1350205~1700205~1700
    スケール有無
    取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンド
    視野(mm)135×101~6.9×5.2196×147~7.1×5.33.4×2.6~0.4×0.33.4×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.3

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト