17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用)L-KIT915・L-KIT916・L-KIT917

マイクロスコープ(PC用)L-KIT915・L-KIT916・L-KIT917
  • L-KIT915
  • L-KIT916
  • L-KIT917
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198,596221,753
税込単価
218,456243,928

【特長】・高性能USBカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ・自由度の高い...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ライト有無

    詳細タイプ

    作動距離

    (mm)

    セット内容

    最小発注数量
    -
    55
    L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
    1個
    LEDライト有
    リング照明付
    45
    L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
    1個
    LEDライト有
    スポット照明付
    55
    L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    198,596
    ( 218,456 )
    5日目
    221,753
    ( 243,928 )
    5日目
    218,245
    ( 240,070 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能USBカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ
    ・自由度の高いロングアーム

    商品情報

    【商品画像】

    L-KIT915

    L-KIT916

    L-KIT917

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(PC用)L-KIT915・L-KIT916・L-KIT917のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT915・L-KIT916・L-KIT917
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT883・L-KIT884・L-KIT885・L-KIT886
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格198,596-153,307 -134,541 -146,666 -101,140 -135,690 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)125~75531~755160~1350205~17000.9~10031~755
    スケール有無
    取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式
    視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.75.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.3195×146~6.9×5.25.6×4.1~0.9×0.7

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト