17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879

通常単価(税別)
134,541155,789
税込単価
147,995171,368
通常出荷日:5日目

【特長】・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・大きい観察対象に最適

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
1個
LEDライト有
リング照明付
66
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
1個
LEDライト有
スポット照明付
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
1個
LEDライト有
面発光照明付
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-718 LEDライト(面発光)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,541
( 147,995 )
5日目
155,789
( 171,368 )
5日目
155,087
( 170,596 )
5日目
152,982
( 168,280 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・大きい観察対象に最適

商品情報

【商品画像】

L-KIT876

L-KIT877

L-KIT878

L-KIT879

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT876A・L-KIT877A
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT883・L-KIT884・L-KIT885・L-KIT886
マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715
マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格134,541-172,631 -153,307 -146,666 -135,690 -101,140 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)160~1350160~135031~755205~170031~7550.9~100
スケール有無
取付タイプクランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式
視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.33.4×2.6~0.4×0.35.6×4.1~0.9×0.73.5×2.6~0.4×0.35.6×4.1~0.9×0.7195×146~6.9×5.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト