ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045 L-KIT1045
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,181
税込単価
120,099

【特長】・新定番USBカメラ&お手頃レンズ・コンパクトサイズのベース(...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    19 / 46
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    クランプ取付式スタンド
  • 詳細タイプ
    同軸落射照明付
  • 視野 (mm)
    28×21/12×9.0
  • 作動距離 (mm)
    95/37
  • セット内容
    L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト

型番:

L-KIT1045
解除
    数量:

    L-KIT1045の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    19 ~ 46
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプ
    クランプ取付式スタンド
    詳細タイプ
    同軸落射照明付
    視野(mm)
    28×21/12×9.0
    作動距離(mm)
    95/37
    セット内容
    L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1045
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,181
    ( 120,099 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新定番USBカメラ&お手頃レンズ
    ・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

    商品情報

    【商品画像】

    L-KIT1045

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045の型番L-KIT1045のページです。 型番L-KIT1045に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT703
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT676
    マイクロスコープ(PC用)L-KIT699
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格109,18189,091105,42480,918115,182108,010
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)19 / 466~1501.3~2.90.9~1517~5008.6~250
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました