17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1038・L-KIT1039・L-KIT1040

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1038・L-KIT1039・L-KIT1040
  • L-KIT1038
  • L-KIT1039
  • L-KIT1040
通常単価(税別)
164,210187,368
税込単価
180,631206,105
通常出荷日:5日目

【特長】・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・自由度の高いロングアーム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
66
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
81
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,210
( 180,631 )
5日目
187,368
( 206,105 )
5日目
185,965
( 204,562 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT1038

L-KIT1039

L-KIT1040

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1038・L-KIT1039・L-KIT1040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1038・L-KIT1039・L-KIT1040
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
マイクロスコープ(PC用)L-KIT883・L-KIT884・L-KIT885・L-KIT886
マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711
マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格164,210-153,307 -134,541 -146,666 -101,140 -135,690 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)160~135031~755160~1350205~17000.9~10031~755
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式
視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.35.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.33.5×2.6~0.4×0.3195×146~6.9×5.25.6×4.1~0.9×0.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト