ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)

ズームレンズ L-873(マウント調整リング付) L-873
通常単価(税別)
76,182
税込単価
83,800
通常出荷日:3日目

【特長】・高倍率ズームレンズ(最大13.7×)・幅広い倍率調整が可能なズームレンズです・カメラの個体差...

詳細を確認

型番:

L-873
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L-873の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
倍率(倍)
1.7~13.7
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
詳細タイプ
ズームレンズ
レンズマウント
Cマウント
作動距離(mm)
81
質量(g)
480
付属品
レンズフィルター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-873
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,182
( 83,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高倍率ズームレンズ(最大13.7×)
・幅広い倍率調整が可能なズームレンズです
・カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付

商品情報

【商品画像】

L-873

【寸法図】

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 支持形式図

()内はマウント調整リング最長時

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)の型番L-873のページです。 型番L-873に関する仕様情報を記載しております。
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1054
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1055
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格76,182238,349229,063215,491205,490206,919
通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ検査用光学用品マイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)1.7~13.70.4~1.313~928.8~439 / 220.9~1.3
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
詳細タイプズームレンズスポット照明付同軸落射照明付同軸落射照明付同軸落射照明付面発光照明付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました