ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LEDライト L-716(同軸落射)

LEDライト L-716(同軸落射) L-716
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,097
税込単価
58,407

【特長】・対象物を真上から照らす同軸落射照明・鏡面等の観察に最適・内蔵されたハ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アクセサリー
  • 詳細タイプ
    LEDライト
  • 外形寸法 (mm)
    照明ユニット:40(W)×40.5(H)×69(D)、調光器:Φ46(W)×25(H)、ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)
  • 質量 (g)
    照明ユニット:145、ブラケット:146
  • 消費電力 (W)
    4.5
  • LED寿命 (時間)
    75000(使用環境により異なります)
  • 定格電圧
    DC12V(ACアダプター付)
  • 取付可能支柱径 (mm)
    Φ20~32
  • LED
    白色LED132個

型番:

L-716
解除
    数量:

    L-716の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アクセサリー
    詳細タイプ
    LEDライト
    外形寸法(mm)
    照明ユニット:40(W)×40.5(H)×69(D)、調光器:Φ46(W)×25(H)、ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)
    質量(g)
    照明ユニット:145、ブラケット:146
    消費電力(W)
    4.5
    LED寿命(時間)
    75000(使用環境により異なります)
    定格電圧
    DC12V(ACアダプター付)
    取付可能支柱径(mm)
    Φ20~32
    LED
    白色LED132個
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-716
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,097
    ( 58,407 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対象物を真上から照らす同軸落射照明
    ・鏡面等の観察に最適
    ・内蔵されたハーフミラーにより、対象物の真上から光を照射
    ・穴の中や鏡面のキズ、あるいはタッチパネルの電極検査も可能です
    ・調光機能があり、見やすい明るさを無段階に調節できます

    商品情報

    【商品画像】

    L-716

    【商品仕様】

    照明による見え方の違い

    照明ユニット内のハーフミラーに、側面から光を照射し、
    真下に反射させることで、カメラのセンサと同軸(真下)にある対象物に垂直に光を当てます。
    対象物の水平面に当たった光は、垂直に反射してセンサに入ります。
    一方凹凸面に当たった光は斜めに反射し、センサに入らないため、陰影がはっきりした画像が得られます。
    本特性から正反射する平面の対象物の観察に適します。

    ※高倍率レンズによっては、光学系の構造上、撮影がぼやける現象が生じます。

    最大圧縮量

    部品のキズ、パターンの検査

    曲げ方向 水切り構造なしタイプ

    金属表面の刻印

    曲げ方向 水切り構造ありタイプ

    奥まった個所の確認

    【寸法図】

    対応ふところ寸法

    水切り構造なしタイプ

    ()内は支柱径Φ32時

    水切り構造ありタイプ

     

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDライト L-716(同軸落射)の型番L-716のページです。 型番L-716に関する仕様情報を記載しております。
    LEDライト L-716(同軸落射)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDライト L-716(同軸落射)
    LEDライト L-711(リング照明)
    モニター L-859
    USBカメラ(赤外線仕様) L-834
    モニター出力カメラ(レンズ無)L-852
    Counter ライセンスキー
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格53,09723,60069,61456,70265,88248,849
    通常出荷日3日目3日目2日目2日目3日目3日目
    商品タイプアクセサリー検査用光学用品アクセサリー検査用光学用品その他光学機器アクセサリー
    詳細タイプLEDライト---モニター出力カメラ(レンズ無)ライセンスキー
    外形寸法(mm)照明ユニット:40(W)×40.5(H)×69(D)、調光器:Φ46(W)×25(H)、ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)φ91×31W282×H180×D15.350(W)×50(H)×48(D)(突起物含まず)52(W)×52(H)×44(D)(突起物含まず)17(W)×7(H)×49(D)
    質量(g)照明ユニット:145、ブラケット:146150400200-8
    消費電力(W)4.57.76.60.353-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました